Funciones y beneficios
- Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
- Cable J SMD
- ESR baja
- 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
- Convertidores CC/CC de media potencia generales
Los condensadores de chip moldeados con resina F91 son tapas de tantalio que cumplen con la directiva RoHS3 2015/863/UE. Los condensadores F91 cuentan con un encapsulado de conductores SMD J y baja ESR. Los dispositivos son ideales para convertidores CC/CC de potencia media en general.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para nosotros en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento