Funciones y beneficios
- Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
- Cumple con AEC-Q200
- 100% de sobrecorriente probada
- ESR baja
Aplicaciones principales
- Electrónica de cabina
- Infoentretenimiento
La serie F91-AJ6 es un chip moldeado en resina de baja ESR en la gama de productos automotrices. Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/EU y AEC-Q200, y se utiliza principalmente en electrónica de cabina e información y entretenimiento. La serie F91-AJ6 viene en tamaños de caja A y B.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento