Funciones y beneficios
- Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
- Conforme SMD
- Pequeño y de bajo perfil
Aplicaciones principales
- Smartphone
- Teléfono móvil
- Módulo inalámbrico
- Audífono
Los condensadores electrolíticos de tantalio sólido son condensadores de chip con revestimiento conformado que cumplen con la directiva RoHS3 2015/863/UE. La característica sin marco permite una mayor cantidad de capacitancia en un paquete más pequeño para ahorrar espacio en la placa. Estos condensadores están disponibles en voltajes nominales de 4 V, 6.3 V, 10 V y 16 V.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
Modelos / Software de especias