Funciones y beneficios
- Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
- Para alta frecuencia
- Conforme SMD
- CV pequeño y alto
Aplicaciones principales
- Smartphone
- Tablet PC
- Módulo inalámbrico
- e-book
La línea de productos de condensadores electrolíticos de tantalio sólido serie F95 ahora está disponible en una selección más amplia de valores. Los condensadores electrolíticos de tantalio sólido F95 de KYOCERA AVX son condensadores de chip con revestimiento conformado que cumplen con la directiva RoHS3 2015/863/UE. La característica sin marco permite una mayor cantidad de capacitancia en un paquete más pequeño para ahorrar espacio en la placa. Los condensadores electrolíticos de tantalio sólido de la serie F95 están disponibles con capacitancia nominal de 1 µF a 470 µF en 4 V, 6.3 V, 10 V, 16 V, 20 V, 25 V, 35 V y 50 V. Estos condensadores ofrecen ESR (@100kHz) de 0.4Ω a 15.0Ω. Las aplicaciones de los condensadores electrolíticos de tantalio sólido F95 incluyen teléfonos inteligentes, módulos inalámbricos, tabletas y libros electrónicos.