Funciones y beneficios
- Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
- Sonido rico en el registro de graves y sonido claro. Los materiales se seleccionan estrictamente para lograr un sonido de alto nivel. La serie F95 no tiene marco principal ni factor de vibración
- ESR bajo, ESL bajo
- Alinee el tamaño miniatura y la alta capacitancia, necesarios para el diseño móvil
- Conforme SMD
- CV pequeño y alto
Aplicaciones principales
- Reproductor de audio móvil
- Smartphone
- Teléfono móvil
- Sistema de micrófono inalámbrico
Los condensadores electrolíticos de tantalio sólido de la serie AVX Audio F95 son condensadores de chip con revestimiento conformado diseñados para aplicaciones de audio. Cuentan con materiales estrictamente seleccionados para lograr un mayor nivel de calidad de sonido, proporcionando un sonido rico y claro en el registro de graves. La serie Audio F95 no tiene marco principal ni factor de vibración. La característica sin marco permite una mayor cantidad de capacitancia en un paquete más pequeño para ahorrar espacio en la placa. Los condensadores electrolíticos de tantalio sólido de la serie AVX Audio F95 están disponibles con capacitancia nominal de 68 µF a 470 µF en 4 V, 6.3 V y 10 V. Estos condensadores ofrecen ESR (@100kHz) de 0.4Ω a 0.9Ω. Las aplicaciones de los condensadores electrolíticos de tantalio sólido de la serie AVX Audio F95 incluyen teléfonos inteligentes, sistemas de micrófonos inalámbricos y reproductores de audio móviles.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para nosotros en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio