Radial sumergido – Serie TEP


TEP
Funciones y beneficios
  • Producto acabado de estaño-plomo (Sn/Pb)
  • Rango CV: 0.10 – 330 µF / 6.3 – 50 V
  • Rango de capacitancia de 0.10 µF a 330 µF
Aplicaciones principales
  • Electrónica experimental
  • Instrumentación especial

TEP es una versión con acabado de estaño y plomo del condensador de terminales radiales de tantalio (TAP) con revestimiento conformado. Es un dispositivo de calidad profesional fabricado con un revestimiento retardante de llama y que presenta baja impedancia y corriente de fuga, tamaños físicos muy pequeños y una estabilidad de temperatura excepcional, disponible a granel y embalaje T&R para auto inserción. La amplia gama de capacitancia, voltajes de trabajo y tamaños de caja permite que TEP se adapte a casi cualquier aplicación.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información del número de pieza
Información del número de pieza

TEP
" Click para ver

Modelos / Software de especias