Radial sumergido – Serie TAP


Serie grifo
Funciones y beneficios
  • Condensadores sumergidos en resina de tantalio sólido
  • Rango CV: 0.10 – 330 µF / 6.3 – 50 V
  • Clasificación medioambiental: 55/125/56 (IEC 68-2)
Aplicaciones principales
  • Electrónica industrial con tecnología PCB de orificio pasante

TAP es un dispositivo de calidad profesional fabricado con un revestimiento retardante de llama y con baja impedancia y corriente de fuga, tamaños físicos muy pequeños y una estabilidad de temperatura excepcional. Está diseñado y acondicionado para funcionar a +125 °C y está disponible suelto o encintado y enrollado para inserción automática. Los 15 tamaños de carcasa con amplios rangos de capacitancia y voltaje de trabajo significan que el TAP puede adaptarse a casi cualquier aplicación.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información del número de pieza
Información del número de pieza

TAP
" Click para ver

Modelos / Software de especias