Condensadores de tantalio con plomo

Los condensadores de tantalio encapsulados y recubiertos de resina KYOCERA AVX están conectados para montaje a través de orificios. Están disponibles en quince tamaños de caja, voltajes nominales que van desde 6.3 a 50 V y temperaturas de funcionamiento de hasta 125 °C. Las opciones de embalaje incluyen tanto sueltos como cinta y carrete para inserciones automáticas. Los condensadores de tantalio húmedos herméticamente sellados KYOCERA AVX son dispositivos con terminales axiales para ensamblaje a través de orificios. Hay 4 tamaños de carcasa, voltajes nominales que van desde 6 V a 125 V y temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C.
Más Información
VER PRODUCTOS