COTS-Plus – Módulo de baja ESR serie TCP


Serie TCP
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que varía de 9.4 µF a 1,980 µF, rango de voltaje de 6 a 50 V
  • Ideal para reducir la distribución del espacio en la placa cuando se utilizan múltiples componentes de tantalio en paralelo
  • Clasificaciones de módulos TCP y factores de forma adicionales pueden estar disponibles a pedido
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Aviónica
  • Espacio

El módulo de tantalio de la serie TCP representa la densidad de empaque más alta para clasificaciones de voltaje/capacitancia grandes disponibles en tantalio de montaje superficial. Estos módulos cuentan con conjuntos apilados de condensadores estilo CWR29 que proporcionan una ESR ultrabaja y utilizan condensadores de confiabilidad establecida (acondicionamiento de voltaje de grado Weibull) de acuerdo con MIL-PRF-55365. Ideal para reducir el diseño del espacio de la placa donde se utilizan múltiples componentes de tantalio en paralelo y pueden estar disponibles a pedido clasificaciones de módulos TCP y factores de forma adicionales.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Módulo de baja ESR serie TCP
" Click para ver

Modelos / Software de especias