COTS-Plus – Polímero conductor TCB


Serie TCB
Funciones y beneficios
  • Diseño robusto para una larga vida útil
  • Cribado estadístico con Envejecimiento Acelerado
  • Opción de nivel de prueba de sobretensión
  • Fiabilidad básica mejorada
  • Temperatura de funcionamiento: -55 a +125 °C
  • Choques y vibraciones según MIL-STD-202
  • 3x ciclos de reflujo según J-STD-020
Aplicaciones principales
  • Fuentes de alimentación CA / CC
  • Convertidores CC/CC
  • Militares
  • Filtrado:
  • El desacoplamiento
  • Circuitos de sincronización
  • Circuitos pulsantes

TCB es una serie de polímeros conductores COTS Plus diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren una ESR muy baja, una retención de capacitancia estable de alta frecuencia y una mayor vida útil, como convertidores CC/CC de alta potencia empleados en aplicaciones industriales, de aviónica y con requisitos especiales de fiabilidad. Apantallamiento adicional contra sobretensiones y recubrimiento de SnPb opcional bajo pedido.