Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 22 µF y 1500 µF
- Rango de voltaje de 2.5V a 35V
- Disponible con clasificación de confiabilidad de estilo militar y prueba de sobretensión
Aplicaciones principales
- Militares
- Aviónica
- Espacio
- Potencia de pulso
- Fuentes de alimentación
La serie TBM COTS-Plus utiliza un diseño interno de múltiples ánodos para lograr una ESR ultrabaja que mejora el rendimiento en aplicaciones de alta potencia de ondulación. La TBM está disponible con confiabilidad Weibull Grado “B” y todas las opciones de prueba de sobretensiones MIL-PRF-55365 Rev. G (“A”, “B” y “C”).
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Análisis de la corriente de fuga de la tapa de tantalio sólido
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Métodos de prueba avanzados para tantalio filtrado
- Efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto de DCL y confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Condensadores de tantalio de alto CV: desafíos y limitaciones
- ESR mejorada en MnO2 Condensadores de tantalio en un amplio rango de voltaje
- Comportamiento de voltaje inverso de capacitores de tantalio sólidos
- Clasificación de ondulación de los condensadores de chip de tantalio
- Gestión térmica de condensadores de tantalio montados en superficie
Modelos / Software de especias