Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 0.1 µF y 1500 µF
- Rango de voltaje de 2V a 50V
- Disponible con clasificación de confiabilidad de estilo militar y prueba de sobretensión
Aplicaciones principales
- Militares
- Aviónica
- Espacio
La serie TBJ COTS-Plus, basada en el factor de forma CWR11, es una serie de alta confiabilidad que abarca el rango actual de clasificaciones EIA Low ESR. Estas clasificaciones están disponibles con clasificación Weibull (B o C), prueba de sobrecorriente según MIL-PRF-55365 Rev. G (A, B, C) y Grupo A opcional de MIL-PRF-55365.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Análisis de la corriente de fuga de la tapa de tantalio sólido
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Métodos de prueba avanzados para tantalio filtrado
- Efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto de DCL y confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Condensadores de tantalio de alto CV: desafíos y limitaciones
- ESR mejorada en MnO2 Condensadores de tantalio en un amplio rango de voltaje
- Comportamiento de voltaje inverso de capacitores de tantalio sólidos
- Clasificación de ondulación de los condensadores de chip de tantalio
- Gestión térmica de condensadores de tantalio montados en superficie
Modelos / Software de especias