COTS-Plus – Microchip TBC


Serie TBC
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que oscila entre 0.33 µF y 68 µF
  • Rango de voltaje de 4V a 25V
  • Tamaños de caja L (0603), R (0805) y A (1206)
Aplicaciones principales
  • Médical Scientific
  • Aeroespacial
  • Deportacion

La serie TBC se encuentra entre los condensadores de chip de tantalio más pequeños del mundo. La serie TBC incluye tamaños de caja 0603, 0805 y 1206 en combinaciones de capacitancia/voltaje que anteriormente solo estaban disponibles en paquetes mucho más grandes. La revolucionaria tecnología KYOCERA AVX TACmicrochip® ofrece a los diseñadores una importante oportunidad para reducir el tamaño de los circuitos para aplicaciones militares y aeroespaciales.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Microchip TBC™
" Click para ver

Modelos / Software de especias