COTS-Plus – Serie TAZ


Taz
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que oscila entre 0.1 µF y 330 µF
  • Rango de voltaje de 4V a 50V
  • Disponible con límites y pruebas personalizados
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Aviónica
  • Espacio

Esta es la versión COTS-Plus de la serie de chips de tantalio moldeados de alta confiabilidad MIL-PRF-55365/4 QPL con tamaños de caja que representan los factores de forma de montaje en superficie más flexibles. TAZ ofrece nueve tamaños de caja, ocho de los cuales (A a H) están completamente calificados para MIL-PRF-55365/4, y también incluye la caja R subminiatura original (no QPL). Esta serie es totalmente intercambiable con los tipos conformes CWR06, al tiempo que ofrece las ventajas de una construcción de cuerpo moldeado/terminación compatible (lo que garantiza que no haya discrepancias de TCE con ningún sustrato). Las piezas también llevan marcado completo de polaridad y capacitancia/voltaje con opciones de número de pieza para especificar la clasificación Weibull, pruebas de sobrecorriente o pruebas de conformidad del Grupo A. Las pruebas y los límites personalizados están disponibles a pedido.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie TAZ
" Click para ver

Modelos / Software de especias