Funciones y beneficios
- Rango de capacitancia: 0.1 μF a 100 μF
- Tolerancia de capacitancia: ±10%; ±20%
- Fiabilidad: 1% cada 1000 horas a 85ºC, VR con impedancia serie 0.1Ω/V, nivel de confianza del 60%
Aplicaciones principales
- Aviónica
- Industrial
Condensadores fijos, de montaje superficial sin cables, de chip y de electrolito sólido de tantalio para uso en aviónica y aplicaciones industriales; Probado según las especificaciones CECC 30801-005 y 30801-011 (CTC4).
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento