Funciones y beneficios
- Serie aprobada QPL ESCC
- Fabricado en la UE, planta calificada por la ESA, según ESCC 3012.
- Especificación detallada 3012/004
- Piezas diseñadas con baja ESR, caja multianodo D y E incluida
- Robusto frente a mayores tensiones termomecánicas durante el proceso de montaje
- Rango CV 1.0 – 470 µF/6.3 – 50 V
- Diseño de confiabilidad mejorado
Clasificados para 1-470μF y 6.3-50V, los condensadores de chip SMD de tantalio de la serie TES ofrecen una capacitancia más alta y valores de ESR más bajos que cualquier dispositivo de tantalio calificado por ESCC diseñado para su uso en aplicaciones aeroespaciales. Disponible en cinco tamaños en miniatura que van desde 3216-18 a 7343-43 y en cajas de uno y varios ánodos, la serie también ofrece a los ingenieros de diseño varias opciones de reducción de tamaño, lo que permite reducciones significativas tanto en la carga útil como en el espacio físico, lo que es extremadamente beneficioso en aplicaciones aeroespaciales.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Información técnica – Haga clic para descargar
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento