Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 9.4 µF y 1,980 µF; Rango de voltaje de 6V a 50V
- Ideal para reducir la distribución del espacio en la placa cuando se utilizan múltiples componentes de tantalio en paralelo
- Clasificaciones de módulos TCP y factores de forma adicionales pueden estar disponibles a pedido
Aplicaciones principales
- Satélites
- Vehículos de exploración espacial
La familia TCP es una serie de módulos en la que se apilan hasta 6 componentes de tantalio de montaje en superficie para producir una única unidad de montaje en superficie. Estas unidades están disponibles con componentes individuales apantallados según la especificación de nivel de espacio SRC9000. El módulo de tantalio de la serie TCP representa la densidad de empaque más alta para clasificaciones de voltaje/capacitancia grandes disponibles en tantalio de montaje superficial. Estos módulos cuentan con conjuntos apilados de condensadores estilo CWR29 que proporcionan una ESR ultrabaja y utilizan condensadores de confiabilidad establecida (acondicionamiento de voltaje de grado Weibull) de acuerdo con MIL-PRF-55365. Ideal para reducir el diseño del espacio de la placa donde se utilizan múltiples componentes de tantalio en paralelo y pueden estar disponibles a pedido clasificaciones de módulos TCP y factores de forma adicionales. Estos componentes vienen de serie con el nivel de confiabilidad “C” de Weibull y la opción “C” de sobrecorriente. Para obtener detalles sobre la especificación SRC9000, comuníquese con la fábrica.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Análisis de la corriente de fuga de la tapa de tantalio sólido
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Métodos de prueba avanzados para tantalio filtrado
- Efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto de DCL y confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Comportamiento de voltaje inverso de capacitores de tantalio sólidos
- Clasificación de ondulación de los condensadores de chip de tantalio
- Gestión térmica de condensadores de tantalio montados en superficie