Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 22 µF y 1500 µF
- Rango de voltaje de 2.5V a 35V
- Incorpora extensas pruebas de nivel de espacio.
Aplicaciones principales
- Satélites
- Vehículos de exploración espacial
La serie TBM COTS-Plus Space Level utiliza un diseño interno de múltiples ánodos para lograr una ESR ultrabaja para su uso en aplicaciones de nivel espacial. Estos componentes vienen de serie con el nivel de confiabilidad “C” de Weibull y la opción “C” de sobrecorriente según MIL-PRF-55365 Rev. G. Para obtener detalles sobre la especificación SRC9000 o nivel T, comuníquese con la fábrica.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Análisis de la corriente de fuga de la tapa de tantalio sólido
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Métodos de prueba avanzados para tantalio filtrado
- Efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto de DCL y confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Comportamiento de voltaje inverso de capacitores de tantalio sólidos
- Clasificación de ondulación de los condensadores de chip de tantalio
- Gestión térmica de condensadores de tantalio montados en superficie
Modelos / Software de especias