Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 0.10 µF y 680 µF
- Rango de voltaje de 6.3V a 50V
- Incorpora extensas pruebas de nivel de espacio.
Aplicaciones principales
- Sistemas de satélites de Internet en órbita terrestre baja
- Satélites
- Vehículos de exploración espacial
La serie TBJ COTS-Plus de nivel espacial se ha perfeccionado para incorporar solo aquellas clasificaciones comercialmente mejoradas que se han considerado adecuadas para aplicaciones de misión crítica y de nivel espacial. Estos condensadores tienen un enfoque de diseño más conservador en comparación con otros componentes apantallados que utilizan polvos CV establecidos y relaciones de formación dieléctrica más altas. El DCL suele ser un 25 % más bajo y al mismo tiempo ofrece valores de ESR agresivos. Los componentes de nivel de espacio vienen de serie con el nivel de confiabilidad Weibull “C” y la opción de sobrecorriente “C” según MIL-PRF-55365 Rev. G. Para obtener más detalles sobre las especificaciones SRC8000, SRC9000 o nivel T, comuníquese con la fábrica.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Análisis de la corriente de fuga de la tapa de tantalio sólido
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Métodos de prueba avanzados para tantalio filtrado
- Efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto de DCL y confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Comportamiento de voltaje inverso de capacitores de tantalio sólidos
- Clasificación de ondulación de los condensadores de chip de tantalio
- Gestión térmica de condensadores de tantalio montados en superficie