SRC9000 – Microchip TBC


Serie TBC
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que oscila entre 0.47 µF y 68 µF; Rango de voltaje de 4V a 20V
  • Tamaños de caja L (0603), R (0805) y A (1206)
  • Incorpora pruebas exhaustivas de nivel de espacio SRC9000
Aplicaciones principales
  • Satélites
  • Vehículos de exploración espacial

La serie TBC SRC9000 ofrece los condensadores de tantalio más pequeños del mundo con apantallamiento a nivel de espacio. La serie TBC incluye tamaños de caja 0603, 0805 y 1206 en combinaciones de capacitancia/voltaje que anteriormente solo estaban disponibles en paquetes mucho más grandes. La revolucionaria tecnología KYOCERA AVX TACmicrochip® ofrece a los diseñadores una importante oportunidad para reducir el tamaño de los circuitos para aplicaciones militares y aeroespaciales. Estos componentes vienen de serie con el nivel de confiabilidad “C” de Weibull y la opción “C” de sobrecorriente. Para obtener detalles sobre la especificación SRC9000, comuníquese con la fábrica.