SRC9000 – Serie TAZ


Serie HRC5000 TAZ
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que oscila entre 0.1 µF y 330 µF
  • Rango de voltaje de 4V a 50V
  • Incorpora pruebas exhaustivas de nivel de espacio SRC9000
Aplicaciones principales
  • Satélites
  • Vehículos de exploración espacial

Esta es la versión a nivel de espacio de la serie de chips de tantalio moldeados de alta confiabilidad MIL-PRF-55365/4 QPL con el factor de forma de montaje en superficie más flexible. TAZ ofrece nueve tamaños de caja, ocho de los cuales (A a H) están completamente calificados para MIL-PRF-55365/4, y también incluye la caja R subminiatura original (no QPL). Esta serie es totalmente intercambiable con los tipos conformes CWR06, al tiempo que ofrece las ventajas de una construcción de cuerpo moldeado/terminación compatible (lo que garantiza que no haya discrepancias de TCE con ningún sustrato). Las piezas también llevan marcado completo de polaridad y capacitancia/voltaje y vienen de serie con el nivel de confiabilidad “C” de Weibull y la opción “C” de sobretensión. Para obtener detalles sobre la especificación SRC9000, comuníquese con la fábrica.