CWR15 MIL-PRF-55365/12


CWR15
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que oscila entre 0.47 µF y 68 µF
  • Rango de voltaje de 4V a 20V
  • Tamaños de caja L (0603), R (0805) y A (1206)
Aplicaciones principales
  • Satélites
  • Vehículos de exploración espacial

La serie CWR15 es el condensador de chip de tantalio aprobado militarmente más pequeño del mundo y está disponible con blindaje de nivel “T” MIL-PRF-55365. El CWR15 incluye tamaños de caja 0603, 0805 y 1206 en combinaciones de capacitancia/voltaje que anteriormente solo estaban disponibles en paquetes mucho más grandes. La revolucionaria tecnología KYOCERA AVX TACmicrochip® ofrece a los diseñadores una importante oportunidad para reducir el tamaño de los circuitos para aplicaciones militares y aeroespaciales.