CWR11 MIL-PRF-55365/8


TBJ-CWR11
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que oscila entre 0.10 µF y 100 µF
  • Rango de voltaje de 4V a 50V
  • Tamaños de caja métrica EIA-535-BAAC A, B, C y D
Aplicaciones principales
  • Satélites
  • Vehículos de exploración espacial

Totalmente calificado según MIL-PRF-55365/8, el CWR11 es la versión militar de EIA-535-BAAC, con cuatro tamaños de caja diseñados para una máxima eficiencia de embalaje en cinta de 8 mm y 12 mm para una producción de gran volumen. Esta construcción es compatible con una amplia gama de procesos de ensamblaje de placas SMT, incluidas técnicas de soldadura por reflujo por convección, epoxi conductivo o unión por compresión. La pieza también lleva polaridad completa, capacitancia/voltaje y marca de marca JAN. La serie está calificada para los niveles MIL-PRF-55365 Weibull “B”, “C”, “D” y “T”, con todas las opciones de sobretensión (“A”, “B” y “C”) disponibles.