Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 0.10 µF y 330 µF
- Rango de voltaje de 4V a 50V
- Recomendado para diseños de nivel espacial o de misión crítica
Aplicaciones principales
- Satélites
- Vehículos de exploración espacial
Las series CWR09, 19 y 29, todas calificadas para la serie de chips de tantalio moldeados de alta confiabilidad MIL-PRF-55365, están disponibles con pruebas de nivel "T". Esta serie tiene ocho tamaños de caja (A a H) que son totalmente intercambiables con los tipos conformes CWR06, al tiempo que ofrecen las ventajas de una construcción de cuerpo moldeado/terminación compatible (lo que garantiza que no haya discrepancias de TCE con ningún sustrato). Las piezas también llevan marcado completo de polaridad y capacitancia/voltaje.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Análisis de la corriente de fuga de la tapa de tantalio sólido
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Métodos de prueba avanzados para tantalio filtrado
- Efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto de DCL y confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Comportamiento de voltaje inverso de capacitores de tantalio sólidos
- Clasificación de ondulación de los condensadores de chip de tantalio
- Gestión térmica de condensadores de tantalio montados en superficie
Modelos / Software de especias