Módulo ESR bajo DLA 09009


Serie DLA TCP
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que oscila entre 9.4 µF y 1,980 µF; Rango de voltaje de 6 a 50V
  • Ideal para reducir la distribución del espacio en la placa cuando se utilizan múltiples componentes de tantalio en paralelo
  • Clasificaciones de módulos y factores de forma adicionales pueden estar disponibles a pedido
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Aviónica
  • Espacio

El módulo de tantalio de la serie DLA 09009 representa la densidad de empaque más alta para capacidades nominales/voltaje grandes disponibles en tantalio de montaje superficial. Estos módulos cuentan con conjuntos apilados de condensadores estilo CWR29 que proporcionan una ESR ultrabaja y utilizan condensadores de confiabilidad establecida (acondicionamiento de voltaje de grado Weibull) de acuerdo con MIL-PRF-55365. Ideal para reducir el espacio de la placa donde se utilizan múltiples componentes de tantalio en paralelo y pueden estar disponibles a pedido clasificaciones de módulos y factores de forma adicionales.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

DLA 09009
" Click para ver