Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 0.15 µF y 1000 µF
- Rango de voltaje de 4V a 50V
- Tamaños de caja métrica EIA-535-BAAC A, B, C, D, E, V
Aplicaciones principales
- Militares
- Aviónica
- Espacio
La familia 07016, basada en el factor de forma CWR11, es una serie de alta confiabilidad que abarca una gama ampliada de clasificaciones EIA Low ESR. DLA 07016 tiene una amplia gama de tamaños de carcasa, capacidades nominales/voltaje y se ofrece con confiabilidad Weibull Grado “B”, “C” y “D” con todas las opciones de prueba de sobretensión MIL-PRF-55365 (“A”, “B " & "C").
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Análisis de la corriente de fuga de la tapa de tantalio sólido
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Métodos de prueba avanzados para tantalio filtrado
- Efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto de DCL y confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Condensadores de tantalio de alto CV: desafíos y limitaciones
- ESR mejorada en MnO2 Condensadores de tantalio en un amplio rango de voltaje
- Comportamiento de voltaje inverso de capacitores de tantalio sólidos
- Clasificación de ondulación de los condensadores de chip de tantalio
- Gestión térmica de condensadores de tantalio montados en superficie
Modelos / Software de especias