Soporte vital implantable: módulo de ESR baja serie TCP


Serie TCP
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que varía de 9.4 μF a 1,980 μF, rango de voltaje de 6 V a 50 V
  • Ideal para reducir la distribución del espacio en la placa cuando se utilizan múltiples componentes de tantalio en paralelo
  • Clasificaciones de módulos TCP y factores de forma adicionales pueden estar disponibles a pedido
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Aviónica
  • Espacio

AVX diseña y fabrica módulos de condensadores múltiples personalizados utilizando nuestra gama médica implantable de condensadores de tantalio como subcomponentes. Estos módulos pueden mejorar la eficiencia general del tamaño del dispositivo y minimizar el costo de colocación. Estos se ofrecen utilizando nuestra serie tradicional HRC5000 o la nueva serie HRC6000. La serie TCP mejora la eficiencia volumétrica y el costo total de ensamblaje al ofrecer módulos que contienen varios capacitores de grado médico. Las pruebas se realizan en el módulo completado para garantizar el rendimiento del sistema de grado médico. Los módulos están disponibles en diseños estándar de 2, 4 y 6 capacitores, y hay diseños personalizados disponibles para satisfacer necesidades específicas de diseño de circuitos.