Otras aplicaciones médicas: serie T4J


Serie T4J
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que oscila entre 1 µF y 1000 µF
  • Rango de voltaje de 6.3V a 50V
  • Las opciones DCL/ESR personalizadas pueden estar disponibles en clasificaciones selectas
Aplicaciones principales
  • Aplicaciones médicas implantables: soporte no vitalicio
  • Aplicación médica no implantable – Soporte vital

La serie AVX T4J contiene condensadores de tantalio en carcasas SMD tradicionales, diseñados para su uso en aplicaciones médicas implantables (no de soporte vital) o no implantables (de soporte vital). Estos componentes se analizan mediante el proceso Q patentado por AVX, que incluye un calentamiento a 125 °C y un análisis estadístico para reducir el riesgo de inestabilidad durante la vida útil del producto. Los diseños y procesos conservadores también apuntan a valores bajos de corriente de fuga. Calificada y producida de acuerdo con la especificación HRC4000, la confiabilidad básica de esta familia es mejor que 0.1%/1000 horas.