Microchip T4C


Microchip serie T4C
Funciones y beneficios
  • Capacitancia que oscila entre 0.47 µF y 22 µF
  • Clasificaciones de voltaje de 4 y 16 voltios.
  • Máxima fuga de CC a la mitad de los límites comerciales estándar
Aplicaciones principales
  • Aplicaciones médicas implantables: soporte no vitalicio
  • Aplicación médica no implantable – Soporte vital

La serie AVX T4C es un condensador de tantalio diseñado con un microchip destinado a su uso en aplicaciones médicas implantables (no de soporte vital) o no implantables (de soporte vital) con limitaciones de espacio. Estos componentes se analizan mediante el proceso Q patentado por AVX, que incluye un calentamiento a 125 °C y un análisis estadístico para reducir el riesgo de inestabilidad durante la vida útil del producto. Los diseños y procesos conservadores también apuntan a valores bajos de corriente de fuga. Calificada y producida de acuerdo con la especificación HRC4000, la confiabilidad básica de esta familia es mejor que 0.1%/1000 horas.