Funciones y beneficios
- Rango de capacitancia: 0.1 µF a 330 µF
- Rango de voltaje: 4V a 50V
*Los rangos varían según la temperatura. - Rango de temperatura: -55 ° C a + 125 ° C
Aplicaciones principales
Dispositivos médicos para aplicaciones no críticas
- Dispositivos implantables que no sustentan la vida
(Monitor cardíaco temporal implantado, bombas de insulina) - Dispositivos externos para mantener la vida
(Controlador externo de bomba cardíaca) - Dispositivos externos
(Monitoreo de Pacientes, Equipos de Diagnóstico)
La serie T4Z HRC4000 Medical Grade está diseñada para su uso en aplicaciones médicas no críticas. La línea de productos T4Z se basa en los tamaños de caja MIL-PRF55365 AH. Se utiliza un cribado estadístico, lo que da como resultado niveles de fuga de CC significativamente más bajos que los de los condensadores de tantalio sólidos comerciales. Estos componentes se fabrican y prueban en la planta de condensadores de tantalio de alta confiabilidad de AVX en Biddeford, Maine, que cuenta con la certificación ISO 13485.
La clasificación de confiabilidad según los estándares de dispositivos implantables y las opciones de prueba de sobrecorriente según MIL-PRF-55365 están disponibles junto con varias opciones de enchapado que incluyen soldadura de estaño/plomo, 100% estaño u terminaciones de oro. Para solicitar una clasificación específica o para obtener más información sobre los detalles de las pruebas del HRC4000, comuníquese con la fábrica.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto sobre el DCL y la confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Alcanzando la máxima confiabilidad para los capacitores de tantalio
- Comportamiento de voltaje inverso de capacitores de tantalio sólidos
- Clasificación de ondulación de los condensadores de chip de tantalio
- Gestión térmica de condensadores de tantalio montados en superficie