Esta serie de condensadores de tantalio de grado médico está diseñada para su uso en aplicaciones implantables y presenta un nivel muy bajo de fugas para una larga vida útil de la batería y una fiabilidad inigualable, según la evaluación estadística de cada lote. Los componentes tienen un diseño conservador y se prueban con métodos patentados que eliminan los componentes que puedan experimentar cambios paramétricos o inestabilidad durante el ensamblaje del cliente o en la aplicación.
KYOCERA AVX ofrece dos versiones de estos tántalos de grado médico: nuestra serie tradicional HRC5000 utiliza la clasificación Weibull para la evaluación de confiabilidad del lote, y HRC6000 utiliza el proceso KYOCERA AVX Q, que aplica un quemado optimizado a 125 °C y una prueba de conformidad del lote para garantizar la confiabilidad.
- Catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad
- Catálogo de condensadores de polímero, tantalio y óxido de niobio
- Desafíos/limitaciones de los condensadores de tantalio de alta tensión de circuito abierto
- Guía para condensadores de tantalio húmedo
- Aplicaciones Automotrices
- Aplicaciones de alta fiabilidad, defensa y espacio
- Folleto sobre baterías de tantalio de alta fiabilidad
- Kits de muestra de tantalio
- Papel blanco: Condensadores de tantalio sólido de alta confiabilidad
- Pruebas de nivel de vuelo y explicación de datos
- Folleto de productos de alta confiabilidad (tantalio)
- Nivel de espacio de alta confiabilidad SRC9000
- Guía de selección de productos médicos