Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 0.33 μF y 68 μF
- Rango de voltaje de 4V a 10V
- Tamaños de caja L (0603), R (0805), A(1206), S (1207) y B (1411)
Aplicaciones principales
- Amplia gama de aplicaciones médicas implantables
La serie TBC HRC6000 Medical Grade es la próxima generación de nuestros condensadores de tantalio implantables de soporte vital de grado médico calificados internamente. Estos componentes se examinan utilizando nuestro Q-Process recientemente diseñado para eliminar de manera efectiva los componentes que pueden experimentar cambios paramétricos durante el procesamiento del cliente o mostrar inestabilidad durante las pruebas de vida. Debido a las deficiencias de la clasificación Weibull y su tendencia a quemar unidades potencialmente inestables, este Q-Process utiliza un sistema de designación de nivel de producto basado en una rutina de producción simulada realizada en una muestra de la población. Una vez completado, se realiza un cálculo basado en el rendimiento de la muestra que puede tener en cuenta las condiciones de aplicación del cliente final. Este sistema también permite relajar las recomendaciones de reducción de potencia como se ilustra en la hoja de datos. Estos componentes se fabrican y prueban en la fábrica de AVX Biddeford Maine, que cuenta con la certificación ISO 13485.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Un estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto sobre el DCL y la confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Alcanzando la máxima confiabilidad para los capacitores de tantalio
- Comportamiento de voltaje inverso de capacitores de tantalio sólidos
- Clasificación de ondulación de los condensadores de chip de tantalio
- Gestión térmica de condensadores de tantalio montados en superficie