Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 0.47 μF y 47 μF
- Rango de voltaje de 4V a 40V
- Tamaños de caja L (0603), R (0805), A (1206), S (1207) y B (1411)
Aplicaciones principales
- Aplicaciones médicas implantables
La serie TBC HRC5000 Medical Grade está diseñada para su uso en aplicaciones médicas de soporte vital implantable. Estos son algunos de los condensadores de tantalio de montaje superficial más pequeños disponibles en el mercado y presentan límites de fuga de CC extremadamente bajos, muy por debajo de los valores típicos. Estos componentes se fabrican y prueban en la fábrica de AVX Biddeford Maine, que cuenta con la certificación ISO 13485. Las opciones de prueba de corriente de sobretensión y clasificación Weibull según MIL-PRF-55365 están disponibles junto con varias opciones de enchapado que incluyen terminaciones de soldadura de estaño/plomo, 100% estaño u oro.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Análisis de la corriente de fuga de la tapa de tantalio sólido
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto sobre el DCL y la confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Alcanzando la máxima confiabilidad para los capacitores de tantalio
Modelos / Software de especias