Funciones y beneficios
- Capacitancia que oscila entre 0.1 μF y 300 μF
- Rango de voltaje de 4V a 50V
- Recomendado para diseños de soporte vital implantable médico.
Aplicaciones principales
- Aplicaciones médicas implantables
La serie TAZ HRC5000 de grado médico está diseñada para su uso en aplicaciones médicas implantables. Se basa en los tamaños de caja MIL-PRF-55365 y presenta niveles de fuga de CC extremadamente bajos, muy por debajo de los valores típicos. Estos componentes se fabrican y prueban en la planta de KYOCERA AVX en Biddeford, Maine, con certificación ISO 13485. Disponemos de opciones de clasificación Weibull y pruebas de sobrecorriente según MIL-PRF-55365, junto con diversas opciones de recubrimiento, como soldadura de estaño/plomo, 100 % estaño o terminaciones de oro.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Análisis de la corriente de fuga de la tapa de tantalio sólido
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
- Estudio de cristalización de campo en condensadores de tantalio y su efecto sobre el DCL y la confiabilidad
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Alcanzando la máxima confiabilidad para los capacitores de tantalio
Modelos / Software de especias