COTS-Plus – Serie Hermética THH 230ºC


Serie THH
Funciones y beneficios
  • Aplicaciones de alta temperatura
  • Condición operativa: 230 °C / 0.5 UR / 1000 h (2000 h para códigos seleccionados) o 200 °C / 0.5 UR / 10.000 XNUMX h
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Caja de cerámica Embalaje hermético
  • Los tamaños de carcasa grandes, incluido el CTC-21D, proporcionan altos valores de capacitancia
  • Fabricación y cribado utilizando el proceso Q patentado por KYOCERA AVX para eliminar eficazmente componentes que pueden experimentar cambios paramétricos excesivos o inestabilidad en la vida útil
Aplicaciones principales
  • La extracción de petróleo
  • Aplicaciones de temperatura extrema

KYOCERA AVX ha extendido la vida útil de sus condensadores de tantalio SMD de alta temperatura THH 230°C Hermetic Series a 10,000 horas a 200°C y una reducción de potencia del 50%. Disponibles en dos tamaños de caja grandes (9/CTC-21D e I) que proporcionan altos valores de capacitancia que abarcan de 6.8 µF a 100 µF, los capacitores de la serie THH presentan las clasificaciones de temperatura más altas de cualquier serie de capacitores de tantalio SMD disponibles en el mercado: -55 °C a +230°C.

Encerrados en paquetes cerámicos herméticamente sellados, los capacitores de la serie THH también exhiben una estabilidad superior cuando se exponen a altas temperaturas, alta humedad y atmósfera ambiental, y son inmunes a la caída de capacitancia común al funcionamiento a alta temperatura, lo que permite reducciones significativas de tamaño, menores recuentos de componentes y mejoras de confiabilidad en aplicaciones de temperaturas extremadamente altas, como la perforación petrolera en el fondo de un pozo.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

THH
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie THH | Documentación ambiental