Serie multianodo profesional TRM


Serie TRM
Funciones y beneficios
  • Fiabilidad mejorada: 0.5 %/1 hora (dos veces mejor que el estándar)
  • DCL reducido en un 25% a 0.0075 CV
  • Robusto frente a mayores tensiones termomecánicas durante el proceso de montaje
  • Construcción de múltiples ánodos
  • ESR súper baja
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Rango CV 4.7-1500 μF/2.5-50 V
  • La construcción de “espejo” utilizada con los condensadores de caja D reduce el ESL a la mitad
  • Aplicaciones automotrices, industriales y otras de gama alta
Aplicaciones principales
  • Convertidores CC/CC de alta potencia para automoción, aviónica e industria

Los condensadores de la serie TRM están diseñados para aplicaciones comerciales de alta gama con largas expectativas de vida útil. El bajo valor de ESR de estos condensadores se logra a través de su construcción de múltiples ánodos, que proporciona una mayor capacidad de sobrecorriente dentro del mismo tamaño de caja. Los ciclos de temperatura, el doble tiempo de calentamiento (envejecimiento) y los controles de límite de excepción establecidos garantizan una calidad superior y niveles mejorados de confiabilidad dentro de la cartera de productos comerciales.