Serie TRJ


Serie TRJ
Funciones y beneficios
  • Fiabilidad mejorada: 2x estándar
  • DCL reducido en un 25% a 0.0075 CV
  • Robusto frente a mayores tensiones termomecánicas durante el proceso de montaje
  • 100% de sobrecorriente probada
  • 6 tamaños de caja disponibles
  • Rango CV: 0.10-680 μF/4-50 V
  • Lanzamiento de 131 piezas con baja ESR
Aplicaciones principales
  • ECU automotriz
  • ABS
  • Sistemas de bolsas de aire
  • Aviónica
  • Unidades de control industriales

KYOCERA AVX ha ampliado la serie general de condensadores de tantalio para ofrecer ahora 15 tamaños de carcasa EIA para adaptarse mejor a diseños con requisitos de altura y espacio limitados. Esta expansión también ha dado como resultado un rango de temperatura ampliado de -55 ºC a 200 ºC y un rango de voltaje de 2.5 V a 50 V. Los tamaños de caja más grandes ofrecen capacitancia de hasta 1500 µF y los tamaños de caja pequeños ofrecen un alto CV en un espacio mínimo y paquetes de perfil bajo de tan solo 0.6 mm. KYOCERA AVX ofrece condensadores de chip de tantalio profesionales, serie TRJ, con confiabilidad y robustez dos veces mejoradas contra tensiones termomecánicas más altas durante el proceso de ensamblaje. El DCL se reduce en un 25% a 0.0075 CV para un rango de CV de 0.1-680 µF/4-50 V. Los condensadores de chip de tantalio profesionales de la serie TRJ de KYOCERA AVX son ideales para aplicaciones automotrices, industriales y otras aplicaciones de gama alta.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

TRJ
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie TRJ | Documentación ambiental