Gama de automoción TPS


Serie TPS
Funciones y beneficios
  • Serie de baja ESR de MnO robusto2 Condensadores de electrolitos sólidos
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Rango CV: 0.22-680μF/6.3-50V
  • 5 tamaños de caja disponibles
  • Aplicaciones de fuente de alimentación
Aplicaciones principales
  • Alimentación eléctrica
  • Control de ventana eléctrica
  • Sistemas de gestión de batería
  • Convertidor DC / DC

Con un ESR tan bajo como 80 mΩ, los condensadores TPS son adecuados para suavizar y filtrar en rieles de alimentación de 3.3 V, que es el voltaje de salida favorito de los convertidores CC/CC. Los dispositivos con alta capacitancia también se pueden utilizar como soporte de batería en dispositivos portátiles donde el tamaño pequeño es uno de los requisitos clave de diseño.

Los condensadores de tantalio TPS tienen una corriente de fuga directa máxima de 19.8 μA y un factor de disipación máximo a 120 Hz del 12 %. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 a +125 °C. Es importante destacar que estos dispositivos cumplen con los requisitos de AEC-Q200 para la industria automotriz.