Serie ATM S1gma™


ATM-2
Funciones y beneficios
  • -55 a +125°C Temperatura de funcionamiento
  • Fiabilidad básica Mejor que 0.5%/1000 horas
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Mejora 2 veces mayor que la serie comercial
  • Límites DCL mejorados 0.001 CV* y 0.005 CV
Aplicaciones principales
  • Sensores inalámbricos operados por batería
  • TPM
  • Motorium
  • Aviónica
  • Sistemas de seguridad
  • Recolección de energía

KYOCERA AVX ha presentado sus nuevos condensadores de tantalio SMD de alta confiabilidad serie TMJ S1gma™, que ofrecen tres niveles de detección estadística de próxima generación y mejora del control de procesos para aplicaciones que requieren una confiabilidad extremadamente alta y una corriente de fuga de CC (DCL) extremadamente baja. Los nuevos capacitores de la serie TMJ S1gma™, dos veces más confiables que los capacitores de tantalio comerciales básicos, presentan una tasa de falla de piezas básica impresionantemente escasa de < 0.5 % cada 1,000 horas a 85 °C y voltios nominales. Disponibles con límites de DCL de 0.001 CV (en códigos seleccionados) y 0.005 CV, los condensadores de la serie TMJ S1gma™ también presentan el DCL más bajo de cualquier condensador de tantalio existente actualmente en el mercado, lo que los hace ideales para una variedad de sistemas de aviónica, médicos, de seguridad, y aplicaciones de circuitos operados con baterías de larga duración, como módulos inalámbricos remotos.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie ATM S1gma™
" Click para ver

Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
Modelos / Software de especias