Gama de automoción TAJ


TAJ_AutomotiveRange
Funciones y beneficios
  • Serie de tantalio de chip SMT de uso general
  • 100% de sobrecorriente probada
  • 7 tamaños de caja disponibles
  • AEC-Q200
  • Rango CV: 0.22 – 680 µF / 6.3 – 50 V
Aplicaciones principales
  • Sistemas de Audio
  • GPS
  • Controles del asiento
  • Panel de Control

La gama TAJ Automotive es una serie de chips de tantalio SMT de uso general que está disponible en cinco tamaños de caja. El rango CV de la gama automotriz TAJ es 0.22-680 μF / 6.3-50 V, y las aplicaciones principales son CC/CC y LDO de baja potencia general.