Funciones y beneficios
- Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
- Alta temperatura 135˚C
- Calificación AEC-Q200
- Nivel de tasa de falla 0.5%/1000 horas
- 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
- Electrónica automotriz (ECU del motor, transmisión, bomba de aceite)
- Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
Los condensadores electrolíticos de tantalio sólido de alta confiabilidad de la serie F97-HT3 son condensadores de chip de alta temperatura moldeados con resina que cumplen con AEC-Q200, lo que los hace ideales para su uso en electrónica automotriz (ECU de motor) y equipos industriales. La serie exhibe resistencia a la humedad, amplio rango de capacitancia con voltaje nominal de 6.3 a 35 V y cumple con las directivas RoHS 2015/863/UE. La serie F97-HT3 ofrece un rango de temperatura ampliado de -55 °C a +135 °C (tensión nominal de hasta +95 °C).
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Los condensadores de tantalio y óxido de niobio OxiCap® ofrecen confiabilidad mejorada, amplio rango de temperatura y bajas fugas para aplicaciones automotrices
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Propiedades de los condensadores de almacenamiento y su efecto en el rendimiento del recolector de energía
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento