La electrónica automotriz abarca una amplia gama de aplicaciones, desde entretenimiento en el habitáculo, bolsas de aire y ABS hasta aplicaciones bajo el capó y sistemas de control autónomo de automóviles. Cada uno tiene requisitos diferentes dependiendo de su ubicación dentro del vehículo con diferentes requisitos operativos de temperatura, voltaje y nivel de confiabilidad.
KYOCERA AVX ofrece una amplia gama de condensadores electrolíticos sólidos para automóviles en varias familias de productos. Cada una de estas tecnologías aporta características específicas y únicas para adaptarse mejor a los requisitos y expectativas de la aplicación específica.
- Tantalio convencional / MnO2 condensadores
(Larga vida útil, mecanismo sin desgaste, capacitancia estable, alta temperatura de funcionamiento) - Electrolíticos sólidos de polímero conductor
(ESR muy baja, modo de falla benigna, clasificaciones de alto voltaje) - Condensadores de óxido de niobio (OxiCap®)
(estabilidad extrema, alta resistencia única/corriente abierta/modo de falla benigna, capacitancia estable/rendimiento extremadamente estable ideal para aplicaciones automotrices de bajo voltaje) - MnO de alta temperatura2 Condensadores capaces de cumplir con los estándares automotrices e industriales para capacitores de alta temperatura (funcionamiento a 175 °C), incluido AEC-Q200
- Folleto de guía automotriz | Recomendaciones completas de aplicación.
- Serie TCQ automotriz | Gama Automotriz de Polímeros Conductores.
- Serie Oxicap® para automoción | Gama de automoción de óxido de niobio.
- Tantalio automotriz / MnO2 Condensadores, ver a continuación:
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
RECURSOS
& HERRAMIENTAS
- Catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad
- Catálogo de condensadores de polímero, tantalio y óxido de niobio
- Desafíos/limitaciones de los condensadores de tantalio de alta tensión de circuito abierto
- Guía para condensadores de tantalio húmedo
- Aplicaciones Automotrices
- Aplicaciones de alta fiabilidad, defensa y espacio
- Folleto sobre baterías de tantalio de alta fiabilidad
- Kits de muestra de tantalio