KYOCERA AVX es el proveedor número uno de condensadores de tantalio con cuatro plantas de fabricación en todo el mundo, lo que brinda flexibilidad y capacidad para la exigente industria electrónica. Somos el líder global en MnO2 Tecnologías de tantalio sólido, como MnO de tamaño de caja más pequeño.2, capacidades de temperatura más altas de hasta 230 °C y oferta de productos DCL más baja.
KYOCERA AVX tiene una posición líder en la industria en capacitores de tantalio de alta confiabilidad y es el mayor proveedor de capacitores de tantalio sólidos de alta confiabilidad para aplicaciones médicas y militares/aeroespaciales con la gama más amplia de la industria de productos médicos, COTS-Plus, especificaciones MIL y de nivel espacial. La tecnología KYOCERA AVX Conformal ofrece soluciones de vanguardia para aplicaciones de audio e infraestructura.
KYOCERA AVX tiene una política abierta y progresista sobre suministro ético y es el primero en cumplir con las directrices y la legislación de la OCDE sobre materiales conflictivos.
- Catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad
- Catálogo de condensadores de polímero, tantalio y óxido de niobio
- Desafíos/limitaciones de los condensadores de tantalio de alta tensión de circuito abierto
- Guía para condensadores de tantalio húmedo
- Aplicaciones Automotrices
- Aplicaciones de alta fiabilidad, defensa y espacio
- Folleto sobre baterías de tantalio de alta fiabilidad
- Kits de muestra de tantalio