Serie SCM – Módulos grandes | Supercondensadores


Funciones y beneficios
  • La baja ESR proporciona alta eficiencia y alta densidad de potencia.
  • Soporta altas vibraciones y aplicaciones de alta corriente.
  • Vida útil capaz de millones de ciclos.
  • Equilibrio celular activo
Aplicaciones
  • Equipo industrial pesado
  • Almacenamiento de rejilla
  • Captura de energía regenerativa
  • Control de tono
  • Recolección de energía
  • Aplicaciones de pulso GSM/GPRS
  • SAI/Industrial

Esta nueva serie de módulos SuperCapacitor electroquímicos, de doble capa y conectados en serie ofrece excelentes características de manejo de potencia de pulso basadas en la combinación de capacitancia muy alta y ESR muy baja. Usados ​​solos o junto con baterías primarias o secundarias, brindan un mayor tiempo de respaldo, mayor duración de la batería y proporcionan pulsos de energía instantáneos según sea necesario. Ofrece excelentes soluciones para aplicaciones de retención, recolección de energía y potencia de pulso.