Serie SCC – Supercondensadores


Funciones y beneficios
  • Valores máximos de 1F – 3000F
  • Alta capacidad de potencia de pulso
  • ESR baja
  • Baja corriente de fuga
  • Aplicaciones principales
  • Sistemas de flash de cámara
  • Recolección de energía
  • Aplicaciones de pulso GSM/GSR
  • SAI/Industrial
  • Alarmas inalámbricas
  • Medición remota
  • Escáneres
  • Juguetes y juegos

La nueva serie de capacitores electroquímicos cilíndricos de doble capa ofrece excelentes características de manejo de potencia de pulso basadas en la combinación de muy alta capacitancia y muy baja ESR. Usados ​​solos o junto con baterías primarias o secundarias, brindan un tiempo de respaldo prolongado, una mayor duración de la batería y brindan pulsos de energía instantáneos según sea necesario. Ofrece excelentes soluciones para aplicaciones de retención, recolección de energía y potencia de pulso.