Funciones y beneficios
- VCC 2.7 V y 3.0 V
- Rango de tapa de 10F – 100F
- Alta capacidad de potencia de pulso
- ESR baja
- Baja corriente de fuga
Aplicaciones
- eLatch (Seguridad, funcionamiento normal)
- eCall (Seguridad)
- Estabilización de motores
- eVideo
- Respaldo de energía
- Sistemas de flash de cámara
- Recolección de energía
- Aplicaciones de pulso GSM/GSR
- SAI/Industrial
- Alarmas inalámbricas
- Medición remota
- Escáneres
- Juguetes y juegos
La nueva serie de condensadores electroquímicos cilíndricos de doble capa ofrece soluciones de grado automotriz, calificadas por AEC-Q200, con alta capacitancia y muy baja ESR. Usados solos o junto con baterías primarias o secundarias, brindan un mayor tiempo de respaldo, mayor duración de la batería y proporcionan pulsos de energía instantáneos según sea necesario. Ofrece excelentes soluciones para aplicaciones de retención, recolección de energía y potencia de pulso.
Hoja de Datos
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
- Versión estándar (2.7 voltios)
- SCCT20B106SRBQ (10F | 2.7V) Hoja de datos
- SCCU25B256SRBQ (25F | 2.7V) Hoja de datos
- SCCV40B506SRBQ (50F | 2.7V) Hoja de datos
- SCCV60B107SRBQ (100F | 2.7V) Hoja de datos
Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Información técnica