PAR ÚNICO (SPE) | ETHERNET DE UN PAR (ABIERTO)
Ethernet se introdujo comercialmente a principios de la década de 1980 y poco después se estandarizó en 1983 según la especificación IEEE 802.3. En el entorno actual, donde Ethernet ha superado con creces su intención original de simplemente conectar una computadora a sistemas informáticos, nosotros (KYOCERA AVX) hemos visto que el mercado de IoT industrial y Ethernet automotriz requiere una transmisión de datos más rápida y, al mismo tiempo, proporcionar un sistema de conexión resistente. Para ofrecer a los clientes la mejor solución, estamos a la vanguardia del desarrollo de conectores Ethernet de un solo par.
Descripción general de KYOCERA AVX
KYOCERA AVX proporciona una variedad de componentes electrónicos avanzados para los mercados industrial, de consumo, médico, energético, de transporte, de telecomunicaciones y de automoción. KYOCERA AVX continúa no solo siendo líder en calidad y confiabilidad, sino que además proporciona componentes únicos que resuelven un problema en cualquier aplicación. Durante años, estos componentes se basan en tecnología e innovación probadas en la industria para proporcionar soluciones sólidas e impulsadas por el rendimiento.
Acerca de | Ethernet de un solo par (SPE)
A medida que el mercado de Ethernet industrial continúa creciendo, el mercado continúa buscando conectores más pequeños y rápidos que se adapten a sus necesidades. A su vez, esto ha llevado a Ethernet de par único al primer plano de la discusión. Single Pair Ethernet (SPE) describe la transmisión de Ethernet a través de un solo par de cables de cobre trenzados. Además de la transmisión de datos a través de Ethernet, SPE también permite la alimentación simultánea de dispositivos terminales a través de PoDL – Power over Data Line. Anteriormente, esto requería dos pares para Fast Ethernet (100 MB) y cuatro pares para Gigabit Ethernet. Además del ahorro de espacio y peso con menos cables, SPE transmite 1 GBit/s sólo hasta una distancia de 40 metros. KYOCERA AVX es parte de la red de socios industriales de SPE y ofrecerá productos SPE para satisfacer las necesidades del cliente y del mercado y al mismo tiempo cumplir con los estándares según IEC 63171-6 e IEEE 802.3, etc.
Acerca de | Alianza Abierta (ABIERTA)
KYOCERA AVX es miembro adoptante de OPEN Alliance para colaborar con otros proveedores de tecnología y clientes para desarrollar y estandarizar aún más redes basadas en Ethernet en aplicaciones automotrices. KYOCERA AVX ha desarrollado varistores multicapa (MLV) que cumplen con los estándares de Ethernet automotriz IEEE para los requisitos de prueba 100BASE-T1 y 1000BASE-T1 y ofrecen baja capacitancia, tolerancia estricta y bajas fugas en un diseño compacto y liviano. Los varistores y otros dispositivos de supresión de voltaje transitorio (TVS) se utilizan para proteger las líneas de datos en redes Ethernet industriales y automotrices contra descargas electrostáticas (ESD), que pueden dañar componentes sensibles como circuitos integrados (IC) en aplicaciones en red, incluidos PLC, robótica y FPGA. , Relés de seguridad, interruptores de seguridad y cortinas de luz.
APLICACIONES PARA PAR ÚNICO (SPE) | ETHERNET DE UN PAR (ABIERTO)
Transporte
Infoentretenimiento
Industrial
de altura
Internet de los objetos (IO)
Robótica
Médical Scientific
de altura
Transporte
Monitoreo Inteligente
Internet de los objetos (IO)
Sistemas de cámara
Industrial
actuadores
Internet de los objetos (IO)
Switches