Funciones y beneficios
- Alta estabilidad con respecto al tiempo, temperatura, frecuencia y variación de voltaje.
- Tolerancia estricta disponible
(hasta +/- 0.01 pF) - La tecnología de película delgada garantiza una variabilidad mínima de los parámetros entre lotes a alta frecuencia
Aplicaciones principales
- Marcapasos
- Desfibriladores implantables
- Estimuladores nerviosos
- Audífonos implantables
- Sensores médicos
La tecnología KYOCERA AVX Thin Film incorpora sistemas de electrodos de alta pureza y dieléctrico bajo en K para un alto campo de ruptura, alta resistencia de aislamiento y bajas pérdidas en frecuencias superiores a 40 GHz. La hoja de datos muestra nuestra gama estándar de valores, voltajes y tolerancias disponibles. También tenemos gráficos que muestran el rendimiento de RF en frecuencias seleccionadas con datos típicos suministrados, incluida la capacitancia efectiva en frecuencia, ESR y Q. KYOCERA AVX también ofrece una lista completa de archivos S2P para cada valor disponible, así como bibliotecas para los diseños más utilizados. software.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento