Funciones y beneficios
- Amplio rango de frecuencia
- Excelente Rechazo
- La pérdida de inserción baja
- Expansión adaptada a PCB
- Impedancia 50Ω
- Montaje en superficie
- Perfil bajo
- RoHS
Aplicaciones principales
- Comunicación móvil
- GPS
- Sistemas de localización de vehículos
- LAN inalámbricas
- Receptores de satélite
- Instrumentación
Los filtros de paso alto MLO® son dispositivos pasivos de perfil bajo con el mejor rendimiento de su clase basados en la tecnología de interconexión orgánica multicapa de alta densidad patentada de AVX. Los filtros de paso alto MLO® utilizan materiales de alta constante dieléctrica y baja pérdida para realizar elementos impresos pasivos de alta calidad, como inductores y condensadores, en una pila multicapa. Esto da como resultado un diseño de filtro de paso alto de alto rendimiento. Los filtros de paso alto MLO® pueden admitir una variedad de bandas de frecuencia y múltiples estándares inalámbricos, y tienen menos de 1.0 mm de espesor. Todos los filtros están adaptados por expansión a la mayoría de los materiales de PCB orgánicos, lo que resulta en una confiabilidad mejorada en comparación con los dispositivos estándar de silicio y cerámica.
| Número de refacción | Banda de paso (GHz) | Pérdida de inserción (dB) | Límite típico de -3 dB Frecuencia (GHz) | Rechazo de banda de parada Frecuencia (GHz) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Tipo. | Max | -30dB | -40dB | ||
| HF0DA0740A7** | 0.74 | 1.47 | 0.84 | 1.2 | 0.65 | 0.54 | 0.52 |
| HF0BA0850A7** | 0.85 | 1.94 | 0.75 | 1.2 | 0.77 | 0.64 | 0.63 |
| HF0BA0930A7** | 0.93 | 1.62 | 0.87 | 1.2 | 0.82 | 0.69 | 0.68 |
| HF0BA0950A7** | 0.95 | 2 | 0.9 | 1.2 | 0.85 | 0.71 | 0.65 |
| HF0AA1300A7** | 1.3 | 7 | 0.53 | 1.2 | 1.1 | 0.58 | 0.5 |
| HF0AA1330A7** | 1.33 | 6.59 | 0.55 | 1.2 | 1.12 | 0.59 | 0.51 |
| HF0BA1340A7** | 1.34 | 2.39 | 0.74 | 1.2 | 1.17 | 1 | 0.97 |
| HF0BA1390A7** | 1.39 | 2.52 | 0.75 | 1.2 | 1.21 | 1.02 | 1 |
| HF0BA1420A7** | 1.42 | 2.57 | 0.7 | 1.2 | 1.22 | 1.03 | 1 |
| HF0BA1440A7** | 1.44 | 2.7 | 0.63 | 1.2 | 1.3 | 1.09 | 1.06 |
| HF0BA1500A7** | 1.5 | 2.83 | 0.75 | 1.2 | 1.38 | 1.17 | 1.15 |
| HF0BA1540A7** | 1.54 | 2.68 | 0.82 | 1.2 | 1.39 | 1.18 | 1.1 |
| HF0BA1550A7** | 1.55 | 2.93 | 0.82 | 1.2 | 1.41 | 1.19 | - |
| HF0AA1760A7** | 1.76 | 3.5 | 0.64 | 1.2 | 1.49 | 1.29 | 1.26 |
| HF0AA1800A7** | 1.8 | 4.21 | 0.76 | 1.2 | 1.59 | 1.31 | 1.2 |
| HF0BA1840A7** | 1.84 | 2.83 | 0.85 | 1.2 | 1.66 | 1.43 | 1.4 |
| HF0AA2180A7** | 2.18 | 6.5 | 0.73 | 1.2 | 1.9 | 1.63 | 1.6 |
| HF0AA2230A7** | 2.23 | 6.5 | 0.71 | 1.2 | 1.93 | 1.69 | 1.66 |
| HF0AA2290A7** | 2.29 | 7 | 0.73 | 1.2 | 1.99 | 1.74 | 1.71 |
| HF0AA2370A7** | 2.37 | 7 | 0.76 | 1.2 | 2.06 | 1.8 | 1.77 |
| HF0AA2400A7** | 2.4 | 7 | 0.61 | 1.2 | 2.01 | 1.75 | 1.71 |
| HF0AA2410A7** | 2.41 | 7 | 0.75 | 1.2 | 2.08 | 1.81 | 1.78 |
| HF0AA2420A7** | 2.42 | 7 | 0.73 | 1.2 | 2.04 | 1.78 | 1.75 |
| HF0AA2470A7** | 2.47 | 6.5 | 0.76 | 1.2 | 2.13 | 1.86 | 1.82 |
| HF0AA2480A7** | 2.48 | 6 | 0.71 | 1.2 | 2.11 | 1.84 | 1.81 |
| HF0AA3280A7** | 3.28 | 8.5 | 0.91 | 1.2 | 3.02 | 2.53 | 2.43 |
| HF0AA3460A7** | 3.46 | 8.5 | 0.75 | 1.2 | 3.14 | 2.61 | 2.52 |
| HF0AA3540A7** | 3.54 | 8.5 | 0.85 | 1.2 | 2.92 | 2.42 | 2.27 |
| HF0AA4140A7** | 4.14 | 8.5 | 0.66 | 1.2 | 3.59 | 2.83 | 2.71 |
| HF0AA4270A7** | 4.27 | 8 | 0.77 | 1.2 | 3.76 | 3.17 | - |
| HF0AA4430A7** | 4.43 | 7 | 0.61 | 1.2 | 3.88 | 2.98 | 2.86 |
| HF0AA4500A7** | 4.5 | 7.5 | 0.65 | 1.2 | 3.93 | 3.08 | 2.96 |
| HF0AA4680A7** | 4.68 | 7.5 | 0.62 | 1.2 | 4.09 | 3.21 | 3.08 |
| HF0AA6240A7** | 6.24 | 8 | 0.8 | 1.2 | 5.37 | 4.76 | 4.68 |
| HF0AA6380A7** | 6.38 | 8 | 0.74 | 1.2 | 5.28 | 4.61 | 4.54 |
| HF0AA6510A7** | 6.51 | 8 | 0.83 | 1.2 | 5.58 | 4.95 | 4.88 |