Características y Ventajas
- Perfil bajo
- Parásitos bajos
- Mejor disipación de calor
Aplicaciones típicas
- WCDMA
- WLAN
- WiMax
- GPS
- bandas celulares
El diplexor 0805 es el mejor dispositivo pasivo orgánico multicapa de bajo perfil de su clase que se basa en la tecnología patentada de interconexión orgánica multicapa de alta densidad de AVX. El diplexor MLO™ utiliza materiales de alta constante dieléctrica y baja pérdida para realizar elementos pasivos impresos de alta calidad, como inductores y condensadores, en una pila multicapa. Los diplexores MLO™ pueden admitir múltiples estándares inalámbricos como WCDMA, CDMA, WLAN y GSM y tienen menos de 0.6 mm de espesor. Estos componentes son ideales para la conmutación de banda en sistemas de doble banda. Todos los diplexores tienen una expansión adaptada a FR4, lo que resulta en una confiabilidad mejorada con respecto a los dispositivos cerámicos y de Si estándar.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
- Hoja de datos del diplexor CDMA 0805 - (Hoja de datos actualmente en mantenimiento)
- Catálogo de productos de microondas/película fina RF
Información del número de pieza
Archivos S2P: haga clic para descargar
Herramientas de modelización

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.